??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
SRP/P - Ruote in gomma "SIGMA ELASTIC", nucleo in ghisa meccanica, supporto rotante tipo "P"
Lista materiale
727513
COD
Codice
D
Diametro ruota
mm
F
Larghezza ruota
50 mm
H
Altezza totale
mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
140x110 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
105x80 mm
EE
Diametro fori piastra
11 mm
E
Disassamento
70 mm
LC
Portata
daN
W
Peso
kg
INFO
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche