??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SRP/PX FR - Räder aus "TR"-Polyurethan, kern aus polyamid 6, rostfreiem stahl Lenkrolle Typ "PX" mit Feststeller
Stückliste
667216
COD
Code
WT
Radnabe Typ
D
Raddurchmesser
mm
F
Radbreite
mm
H
Bauhohe
mm
AXB
Platten-Aussemmasse
140x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
E
Ausladung
70 mm
O
Feststeller-Schwenkradius
126 mm
LC
Belastungsfähigkeit
daN
TG
Fadenschutz
mm
W
Gewicht
kg
INFO
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung