??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRP/PX FR - Roues en polyurethane "TR", corps en polyamide 6, montures pivotantes type "PX" avec blocage de acier INOX
Nomenclature
667216
COD
Code
WT
Type de moyeu
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
140x110 mm
AAXBB
Distance entre axes
105x80 mm
EE
Diamètre des trous
11 mm
E
Déport
70 mm
O
Rayon d'encombrement
126 mm
LC
Capacité de charge
daN
TG
Pare-fils
mm
W
Poids
kg
INFO
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques