??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
SRP/PX FR - Ruedas de goma "SIGMA ELASTIC", soporte giratorio de acero INOX tipo "PX" con freno
Lista de materiales
737206
COD
Código
D
Diametro rueda
mm
WT
Tipo bujo rueda
F
Ancho bandaje
50 mm
H
Altura total
mm
AXB
Dimensiones platina
140x110 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
105x80 mm
EE
Diámetro agujeros
11 mm
E
Excentricidad
70 mm
O
Radio de giro freno
126 mm
LC
Capacidad de carga
daN
TG
Para-hilos
W
Peso
kg
INFO
Descripción técnica
Descripción técnica