??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
SRP/PX FR - Ruote in gomma "SIGMA ELASTIC", supporto rotante n acciaio INOX con freno tipo "PX"
Lista materiale
737206
COD
Codice
D
Diametro ruota
mm
WT
Tipo di mozzo ruota
F
Larghezza ruota
50 mm
H
Altezza totale
mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
140x110 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
105x80 mm
EE
Diametro fori piastra
11 mm
E
Disassamento
70 mm
O
Raggio d'ingombro
126 mm
LC
Portata
daN
TG
Parafili
W
Peso
kg
INFO
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche