??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
SRP/PX FR - Ruote in poliuretano "TR", nucleo in poliammide 6, supporto rotante piastra tipo "PX" con freno in acciaio INOX
Lista materiale
667216
COD
Codice
WT
Tipo di mozzo ruota
D
Diametro ruota
mm
F
Larghezza ruota
mm
H
Altezza totale
mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
140x110 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
105x80 mm
EE
Diametro fori piastra
11 mm
E
Disassamento
70 mm
O
Raggio d'ingombro
126 mm
LC
Portata
daN
TG
Parafili
mm
W
Peso
kg
INFO
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche