??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRP - Roues en caoutchouc injecte, montures pivotantes type "NL"
Nomenclature
514411
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
60x60 mm
AAXBB
Distance entre axes
45x45 mm
EE
Diamètre des trous
6 mm
E
Déport
mm
LC
Capacité de charge
daN
W
Poids
kg
INFO
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques