??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRP/SF-EE MHD - “TR” POLYURETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE
Bill of material
757400
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
mm
H
Overall height
mm
AXB
Top plate outer dimensions
60x60 mm
AAXBB
Hole spacing
45x45 mm
EE
Hole width
6 mm
E
Offset
mm
O
Swept radius
mm
LC
Load capacity 3km/h
daN
W
Weight
kg