??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRP-SF NLX - Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6 con supporti leggeri "NL"
Nomenclature
616911
COD
Code
WT
Type de moyeu
CC
D
Diametre roue
F
Largeur de la roue
mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
140x110 mm
AAXBB
Distance entre axes
105x80 mm
EE
Diamètre des trous
11 mm
E
Déport
56 mm
O
Rayon d'encombrement
156 mm
LC
Capacité de charge
300 daN
TG
Pare-fils
mm
W
Poids
kg