??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 44
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
SRU-mini - Поворотный блок - Миниатюрный поворотный модуль
Спецификация
SCHUNK-0356851 SRU 12.2-W-M
IDNR
Идент. №
TYP
Описание
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
CALC
Auslegungstool Schwenken penumatisch
EPLAN
EPLAN Data Portal
SCHWENKWINKEL
Угол поворота
ZH
Комплект принадлежностей с центрирующими втулками
ENDLAGENEINSTELL
Возможность регулировки конечного положения
90 °
ENDLAGENDAEMPFUN
Амортизация в конечном положении
DREHMOMENT
Момент
Nm
MITTELSTELLUNG
Среднее положение
MITTELSTELLUNGSE
Возможность регулировки среднего положения
°
SCHUTZART
Класс защиты IP
65
EIGENMASSE
Масса
kg
FLUIDVERBRAUCH
Расход среды (2 ном. угла)
cm³
NENNBETRIEBSDRUC
Номинальное рабочее давление
6 bar
BETRIEBSDRUCK
Мин./макс. рабочее давление
bar
ANSCHLUSSSCHLAUC
Диаметр соединительного шланга
3 x 1,8 x 0,6
FLUIDDURCHFUEHRU
Кол-во сквозных соединений для передачи сред
DRUCKFLUID
Макс. давление в сквозном соединении подачи среды
UMGEBUNGSTEMPERA
Мин./макс. температура окружающей среды
°C
WIEDERHOLGENAUIG
Повторяемость
0.070 °
REINRAUMKLASSE
Класс чистоты помещения ISO 14644-1
5
CNSCTN
Номер таможенного тарифа
84799070