??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 44
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
SRU-mini - Attuatore rotante - Attuatore rotante in miniatura
Lista materiale
SCHUNK-0356851 SRU 12.2-W-M
IDNR
ID
TYP
Descrizione
ONLINE
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
CALC
Auslegungstool Schwenken penumatisch
EPLAN
EPLAN Data Portal
SCHWENKWINKEL
Angolo di rotazione
ZH
Set di accessori con boccole di centraggio
ENDLAGENEINSTELL
Possibilità di regolazione delle posizioni finali
90 °
ENDLAGENDAEMPFUN
Smorzamento nella posizione finale
DREHMOMENT
Coppia
Nm
MITTELSTELLUNG
Posizione centrale
MITTELSTELLUNGSE
Regolabilità della posizione centrale
°
SCHUTZART
Classe IP
65
EIGENMASSE
Peso
kg
FLUIDVERBRAUCH
Consumo fluidi (2x angolo nom.)
cm³
NENNBETRIEBSDRUC
Pressione d'esercizio nominale
6 bar
BETRIEBSDRUCK
pressione d'esercizio min./max.
bar
ANSCHLUSSSCHLAUC
Diametro tubo flessibile di collegamento
3 x 1,8 x 0,6
FLUIDDURCHFUEHRU
Numero dei tubi passanti sottovuoto
DRUCKFLUID
Pressione max. nel passante per fluidi
UMGEBUNGSTEMPERA
Temperatura ambiente min/max
°C
WIEDERHOLGENAUIG
Ripetibilità
0.070 °
REINRAUMKLASSE
Classe di camera bianca ISO 14644-1
5
CNSCTN
Numero di tariffa doganale
84799070