??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 44
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
SRU-mini - Moduł obrotowy - Miniaturowy moduł obrotowy
Lista materiałowa
SCHUNK-0356851 SRU 12.2-W-M
IDNR
Identyfikator
TYP
Opis
ONLINE
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
CALC
Auslegungstool Schwenken penumatisch
EPLAN
EPLAN Data Portal
SCHWENKWINKEL
Kąt obrotowy
ZH
Zestaw akcesoriów z tulejami centrującymi
ENDLAGENEINSTELL
Regulacja pozycji końcowej
90 °
ENDLAGENDAEMPFUN
Amortyzowanie położenia skrajnego
DREHMOMENT
Moment obrotowy
Nm
MITTELSTELLUNG
Położenie pośrednie
MITTELSTELLUNGSE
Regulacja położenia pośredniego
°
SCHUTZART
Stopień ochrony IP
65
EIGENMASSE
Ciężar
kg
FLUIDVERBRAUCH
Zużycie płynu (2 x kąt znam.)
cm³
NENNBETRIEBSDRUC
Znamionowe ciśnienie robocze
6 bar
BETRIEBSDRUCK
Min./maks. ciśnienie robocze
bar
ANSCHLUSSSCHLAUC
Średnica przewodu giętkiego podłączeniowego
3 x 1,8 x 0,6
FLUIDDURCHFUEHRU
Liczba przepustów cieczy
DRUCKFLUID
Maks. ciśnienie płynu w przepuście
UMGEBUNGSTEMPERA
Min./maks. temperatura otoczenia
°C
WIEDERHOLGENAUIG
Powtarzalność
0.070 °
REINRAUMKLASSE
Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1
5
CNSCTN
Numer taryfy celnej
84799070