??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 117
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
SRU-plus - Поворотный блок - Универсальный поворотный модуль
Спецификация
SCHUNK-0362002 SRU-plus 35-W-90-3-4
IDNR
Идент. №
TYP
Описание
SCHWENKWINKEL
Угол поворота
EPLAN
EPLAN Data Portal
LINKSGEI
Трехмерный онлайн-конфигуратор захватно-поворотных модулей
Zum Konfigurator
ZHU
Комплект принадлежностей с центрирующими втулками
AS
Монтажный комплект для бесконтактного выключателя (необязательно заказывать)
ENDLAGENDAEMPFUN
Амортизация в конечном положении
DREHWINKEL
Угол поворота
°
ENDLAGENEINSTELL
Возможность регулировки конечного положения
°
DREHMOMENT
Момент
Nm
SCHUTZART
Класс защиты IP
67
EIGENMASSE
Масса
kg
FLUIDVERBRAUCH
Расход среды (2 ном. угла)
cm³
NENNBETRIEBSDRUC
Номинальное рабочее давление
6.000 bar
BETRIEBSDRUCK
Мин./макс. рабочее давление
bar
ANSCHLUSSSCHLAUC
Диаметр соединительного шланга
6 x 3.9 x 1.05
UMGEBUNGSTEMPERA
Мин./макс. температура окружающей среды
5/60 °C
WIEDERHOLGENAUIG
Повторяемость
0.050 °
REINRAUMKLASSE
Класс чистоты помещения ISO 14644-1
5
ANZAHLFLUIDDURCH
Кол-во сквозных соединений для передачи сред
DRUCKFLUIDDURCH
Макс. давление в сквозном соединении подачи среды
bar
MITTELSTELLUNG
Среднее положение
MITTELSTELLUNGSE
Возможность регулировки среднего положения
°
CNSCTN
Номер таможенного тарифа
84799070