??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 117
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
SRU-plus - 旋回ユニット - 汎用旋回ユニット
部品表
SCHUNK-0362002 SRU-plus 35-W-90-3-4
IDNR
ID
TYP
説明
SCHWENKWINKEL
旋回角度
EPLAN
EPLAN Data Portal
LINKSGEI
3D オンライン構成ツール、グリッパー旋回ユニット
Zum Konfigurator
ZHU
芯出しスリーブ付きアクセサリーキット
AS
近接スイッチ用アタッチメントキット (注文するオプション)
ENDLAGENDAEMPFUN
エンド位置ダンパー
DREHWINKEL
回転角度
°
ENDLAGENEINSTELL
停止位置調節範囲
°
DREHMOMENT
トルク
Nm
SCHUTZART
保護等級 IP
67
EIGENMASSE
重量
kg
FLUIDVERBRAUCH
流体消費量 (2x 定格角度)
cm³
NENNBETRIEBSDRUC
呼び作動圧力
6.000 bar
BETRIEBSDRUCK
最小/最大作動圧
bar
ANSCHLUSSSCHLAUC
接続ホース径
6 x 3.9 x 1.05
UMGEBUNGSTEMPERA
最小 / 最大周囲温度
5/60 °C
WIEDERHOLGENAUIG
繰り返し精度
0.050 °
REINRAUMKLASSE
クリーンルーム等級 ISO 14644-1
5
ANZAHLFLUIDDURCH
フルードフィードスルーの数
DRUCKFLUIDDURCH
流体フィードスルー内最大圧力
bar
MITTELSTELLUNG
ミドル位置、中央位置
MITTELSTELLUNGSE
中央位置調節範囲
°
CNSCTN
関税番号
84799070