??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 117
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
SRU-plus - Attuatore rotante - Attuatore rotante universale
Lista materiale
SCHUNK-0362002 SRU-plus 35-W-90-3-4
IDNR
ID
TYP
Descrizione
SCHWENKWINKEL
Angolo di rotazione
EPLAN
EPLAN Data Portal
LINKSGEI
Configuratore online 3D moduli rotanti e di presa
Zum Konfigurator
ZHU
Set di accessori con boccole di centraggio
AS
Set di montaggio per sensore di prossimità (opzionale per ordinare)
ENDLAGENDAEMPFUN
Smorzamento nella posizione finale
DREHWINKEL
Angolo di rotazione
°
ENDLAGENEINSTELL
Possibilità di regolazione delle posizioni finali
°
DREHMOMENT
Coppia
Nm
SCHUTZART
Classe IP
67
EIGENMASSE
Peso
kg
FLUIDVERBRAUCH
Consumo fluidi (2x angolo nom.)
cm³
NENNBETRIEBSDRUC
Pressione d'esercizio nominale
6.000 bar
BETRIEBSDRUCK
pressione d'esercizio min./max.
bar
ANSCHLUSSSCHLAUC
Diametro tubo flessibile di collegamento
6 x 3.9 x 1.05
UMGEBUNGSTEMPERA
Temperatura ambiente min/max
5/60 °C
WIEDERHOLGENAUIG
Ripetibilità
0.050 °
REINRAUMKLASSE
Classe di camera bianca ISO 14644-1
5
ANZAHLFLUIDDURCH
Numero dei tubi passanti sottovuoto
DRUCKFLUIDDURCH
Pressione max. nel passante per fluidi
bar
MITTELSTELLUNG
Posizione centrale
MITTELSTELLUNGSE
Regolabilità della posizione centrale
°
CNSCTN
Numero di tariffa doganale
84799070