??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 117
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
SRU-plus - Schwenkeinheit - Universalschwenkeinheit
Stückliste
SCHUNK-0362002 SRU-plus 35-W-90-3-4
IDNR
Ident.-Nr.
TYP
Bezeichnung
SCHWENKWINKEL
Schwenkwinkel
EPLAN
EPLAN Data Portal
LINKSGEI
3D-Online-Konfigurator Greif-Schwenkeinheiten
Zum Konfigurator
ZHU
Beipack mit Zentrierhülsen
AS
Anbausatz für Näherungsschalter (optional zu bestellen)
ENDLAGENDAEMPFUN
Endlagendämpfung
DREHWINKEL
Drehwinkel
°
ENDLAGENEINSTELL
Endlageneinstellbarkeit
°
DREHMOMENT
Drehmoment
Nm
SCHUTZART
Schutzart IP
67
EIGENMASSE
Eigenmasse
kg
FLUIDVERBRAUCH
Fluidverbrauch (2x Nennwinkel)
cm³
NENNBETRIEBSDRUC
Nennbetriebsdruck
6.000 bar
BETRIEBSDRUCK
Min./max. Betriebsdruck
bar
ANSCHLUSSSCHLAUC
Durchmesser Anschlussschlauch
6 x 3.9 x 1.05
UMGEBUNGSTEMPERA
Min./max. Umgebungstemperatur
5/60 °C
WIEDERHOLGENAUIG
Wiederholgenauigkeit
0.050 °
REINRAUMKLASSE
Reinraumklasse ISO 14644-1
5
ANZAHLFLUIDDURCH
Anzahl Fluiddurchführungen
DRUCKFLUIDDURCH
Max. Druck in der Fluiddurchführung
bar
MITTELSTELLUNG
Mittelstellung
MITTELSTELLUNGSE
Mittelstellungseinstellbarkeit
°
CNSCTN
Zolltarifnummer
84799070