??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 117
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
SRU-plus - Unidad de giro - Unidad de giro universal
Lista de materiales
SCHUNK-0362002 SRU-plus 35-W-90-3-4
IDNR
ID
TYP
Denominación
SCHWENKWINKEL
Ángulo de giro
EPLAN
EPLAN Data Portal
LINKSGEI
Unidades giratorias con pinza del configurador 3D en línea
Zum Konfigurator
ZHU
Kit de accesorios con casquillos de centraje
AS
Juego de montaje para el interruptor de proximidad (opcional para ordenar)
ENDLAGENDAEMPFUN
Amortiguación de fin de carrera
DREHWINKEL
Ángulo de giro
°
ENDLAGENEINSTELL
Posibilidad de ajuste de la posición final
°
DREHMOMENT
Par de giro
Nm
SCHUTZART
Índice de protección (IP)
67
EIGENMASSE
Peso
kg
FLUIDVERBRAUCH
Consumo de fluido (2 x ángulo nominal)
cm³
NENNBETRIEBSDRUC
Presión nominal de servicio
6.000 bar
BETRIEBSDRUCK
Presión de trabajo mín./máx.
bar
ANSCHLUSSSCHLAUC
Diámetro del tubo de conexión
6 x 3.9 x 1.05
UMGEBUNGSTEMPERA
Temperatura ambiente mín./máx.
5/60 °C
WIEDERHOLGENAUIG
Repetibilidad
0.050 °
REINRAUMKLASSE
Normativa para sala blanca ISO 14644-1
5
ANZAHLFLUIDDURCH
Número de pasos de fluido
DRUCKFLUIDDURCH
Presión máx. del paso de fluido
bar
MITTELSTELLUNG
Posición central
MITTELSTELLUNGSE
Posibilidad de ajuste de la posición central
°
CNSCTN
Número de arancel aduanero
84799070