??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 114
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
SRUplus mit EDF - Moduł obrotowy - Uniwersalny moduł obrotowy
Lista materiałowa
SCHUNK-0362054 SRU-plus 35-W-180-90-4-M8
IDNR
Identyfikator
TYP
Opis
EPLAN
EPLAN Data Portal
SCHWENKWINKEL
Kąt obrotowy
ZHU
Zestaw akcesoriów z tulejami centrującymi
ENDLAGENDAEMPFUN
Amortyzowanie położenia skrajnego
DREHWINKEL
Kąt obrotu
°
ENDLAGENEINSTELL
Regulacja pozycji końcowej
°
DREHMOMENT
Moment obrotowy
Nm
SCHUTZART
Stopień ochrony IP
67
EIGENMASSE
Ciężar
kg
FLUIDVERBRAUCH
Zużycie płynu (2 x kąt znam.)
cm³
NENNBETRIEBSDRUC
Znamionowe ciśnienie robocze
6 bar
BETRIEBSDRUCK
Min./maks. ciśnienie robocze
4/8 bar
ANSCHLUSSSCHLAUC
Średnica przewodu giętkiego podłączeniowego
6 x 3.9 x 1.05
UMGEBUNGSTEMPERA
Min./maks. temperatura otoczenia
5/60 °C
WIEDERHOLGENAUIG
Powtarzalność
0.050 °
REINRAUMKLASSE
Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1
5
ANZAHLFLUIDDURCH
Liczba przepustów cieczy
4
DRUCKFLUIDDURCH
Maks. ciśnienie płynu w przepuście
8 bar
ANZAHLANSCHLUESS
Number/size of electrical connections on the output end
ANZAHLADERN
Liczba kabli
10
MAXSPANNUNG
Maks. Napięcie
24 V
MAXSTROMADER
Max. current per wire/total
1/1 A
MITTELSTELLUNG
Położenie pośrednie
MITTELSTELLUNGSE
Regulacja położenia pośredniego
°
CNSCTN
Numer taryfy celnej
84799070