??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 114
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
SRUplus mit EDF - Unidad de giro - Unidad de giro universal
Lista de materiales
SCHUNK-0362054 SRU-plus 35-W-180-90-4-M8
IDNR
ID
TYP
Denominación
EPLAN
EPLAN Data Portal
SCHWENKWINKEL
Ángulo de giro
ZHU
Kit de accesorios con casquillos de centraje
ENDLAGENDAEMPFUN
Amortiguación de fin de carrera
DREHWINKEL
Ángulo de giro
°
ENDLAGENEINSTELL
Posibilidad de ajuste de la posición final
°
DREHMOMENT
Par de giro
Nm
SCHUTZART
Índice de protección (IP)
67
EIGENMASSE
Peso
kg
FLUIDVERBRAUCH
Consumo de fluido (2 x ángulo nominal)
cm³
NENNBETRIEBSDRUC
Presión nominal de servicio
6 bar
BETRIEBSDRUCK
Presión de trabajo mín./máx.
4/8 bar
ANSCHLUSSSCHLAUC
Diámetro del tubo de conexión
6 x 3.9 x 1.05
UMGEBUNGSTEMPERA
Temperatura ambiente mín./máx.
5/60 °C
WIEDERHOLGENAUIG
Repetibilidad
0.050 °
REINRAUMKLASSE
Normativa para sala blanca ISO 14644-1
5
ANZAHLFLUIDDURCH
Número de pasos de fluido
4
DRUCKFLUIDDURCH
Presión máx. del paso de fluido
8 bar
ANZAHLANSCHLUESS
Número/tamaño de las conexiones eléctricas en el extremo de salida
ANZAHLADERN
Número de conductores
10
MAXSPANNUNG
Tensión máx.
24 V
MAXSTROMADER
Corriente máx. por cable/total
1/1 A
MITTELSTELLUNG
Posición central
MITTELSTELLUNGSE
Posibilidad de ajuste de la posición central
°
CNSCTN
Número de arancel aduanero
84799070