??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pneumax
Description
SS1232CA#14L - Solenoid valves 3/2 with self-locking manual reset
Nomenclature
SS1232CA114L
T
Voltage
PMAX
Max working pressure
10 [bar]
PF
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
3500 [Nl/min]
CN
Connections
1/2 NPT
PPMIN
Minimum piloting pressure
3 [bar]
CV
Cv
3,55
KV
kv
53,03