??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
SS12520A#01L - Elettrovalvola solenoide - molla 5/2
Lista materiale
SS12520A101L
T
Tensione
PMAX
Pressione max di funzionamento
10 [bar]
PF
Portata a 6 bar con Δp= 1
3500 [Nl/min]
CN
Connessioni
1/2 NPT
PPMIN
Pressione minima di pilotaggio
3 [bar]
CV
Cv
3,55
KV
kv
53,03