피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
SS12520A101L
Pneumax
Process automation technology
1/2 NPT Solenoid valves - For safe area with IP66 stainless steel housing
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/ev_12_security/ev_sm52_asmtab.prj},{NB=SS12520A101L},{V=SM52},{T=1},{PMAX=10 [bar]},{PF=3500 [Nl/min]},{CN=1/2 NPT},{PPMIN=3 [bar]},{CV=3,55},{KV=53,03},{PPATH=componenti/ev_security_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
SS12520A#01L - Solenoid - Spring Valve 5/2
Bill of material
SS12520A101L
T
Voltage
1= 24 V DC
2= 24 V AC (50/60 Hz)
3= 110 V AC (50/60 Hz)
4= 220 V AC (50/60 Hz)
1= 24 V DC
2= 24 V AC (50/60 Hz)
3= 110 V AC (50/60 Hz)
4= 220 V AC (50/60 Hz)
PMAX
Max working pressure
10 [bar]
PF
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
3500 [Nl/min]
CN
Connections
1/2 NPT
PPMIN
Minimum piloting pressure
3 [bar]
CV
Cv
3,55
KV
kv
53,03