카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
(SS1432CC115L)
Pneumax
Process automation technology
1/4 NPT Solenoid valves - Intrinsically safe Exia
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/ev_exia/ev_sai32_exia_asmtab.prj},{NB=(SS1432CC115L)},{V=SAI32},{T=1},{PMAX=10 [bar]},{PF=1000 [Nl/min]},{CN=1/4 NPT},{PPMIN=2,5 [bar]},{CV=1,02},{KV=15,15},{PPATH=componenti/elettrovalvole_exia_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
SS1432CC#15L - Solenoid valves 3/2 with self-locking manual reset
Bill of material
(SS1432CC115L)
T
Voltage
1= 24 V DC 33 mA
1= 24 V DC 33 mA
PMAX
Max working pressure
10 [bar]
PF
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
1000 [Nl/min]
CN
Connections
1/4 NPT
PPMIN
Minimum piloting pressure
2,5 [bar]
W
Weight
1550 [g]
CV
Cv
1,02
KV
kv
15,15