??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
SS14520A#15L - Elettrovalvola solenoide con riarmo manuale autobloccante inverso
Lista materiale
(SS14520A115L)
T
Tensione
PMAX
Pressione max di funzionamento
10 [bar]
PF
Portata a 6 bar con Δp= 1
1000 [Nl/min]
CN
Connessioni
1/4 NPT
PPMIN
Pressione minima di pilotaggio
2,5 [bar]
W
Peso
2000 [g]
CV
Cv
1,02
KV
kv
15,15