??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Beschreibung
SS14520B#15L - Elektroventile 5/2 magnetbetätigt mit rückwärts sperrender, manueller Rückstellung
Stückliste
(SS14520B115L)
T
Voltage
PMAX
Max working pressure
10 [bar]
PF
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
1000 [Nl/min]
CN
Connections
1/4 NPT
PPMIN
Minimum piloting pressure
2,5 [bar]
W
Weight
2000 [g]
CV
Cv
1,02
KV
kv
15,15