??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pneumax
Description
SS14T200# - Flow divider, 2 outputs
Nomenclature
SS14T200L
CODE
Code
SS14T200L
T
Type
PMAX
Max working pressure
12 bar
PF
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
1700 [Nl/min]
CN
Connections
1/4 NPT
W
Weight
390 g
CV
Cv
1,73
KV
kv
25,75