??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Opis
SS14T200# - Flow divider, 2 outputs
Lista materiałowa
SS14T200L
CODE
Kod zamówieniowy
SS14T200L
T
Typ
PMAX
Max working pressure
12 bar
PF
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
1700 [Nl/min]
CN
Connections
1/4 NPT
W
Weight
390 g
CV
Cv
1,73
KV
kv
25,75