??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
SS14T200# - Flow divider, 2 outputs
Bill of material
SS14T200L
CODE
Code
SS14T200L
T
Type
PMAX
Max working pressure
12 bar
PF
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
1700 [Nl/min]
CN
Connections
1/4 NPT
W
Weight
390 g
CV
Cv
1,73
KV
kv
25,75