??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
SS14T200# - Ripartitore di flusso, 2 uscite
Lista materiale
SS14T200L
CODE
Codice
SS14T200L
T
Tipologia
PMAX
Pressione max di funzionamento
12 bar
PF
Portata a 6 bar con Δp= 1
1700 [Nl/min]
CN
Connessioni
1/4 NPT
W
Peso
390 g
CV
Cv
1,73
KV
kv
25,75