目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SSD2-32-LB
CKD
空壓氣缸
省空間型氣缸
治具缸 SSD2
SSD2-D-複動/雙側活塞桿型
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2-d/ssd2_lb.prj},{NB=SSD2-32-LB},{BORE=32},{INFOTEXT=Product Info },{AB=7},{AC=7.0},{AD=18.5},{AE=13},{AG=57.0},{AH=30},{AK=17.0},{AT=3.2},{AU=11.2},{B=M6x16},{D=-},{N=34.0},{TR=57},{TS=71},{WF=17.0},{WF1=15.0},{A1=23.5},{WEIGHT=107},{FONT=3.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
SSD2 - Axial foot type (LB)
明細表
SSD2-32-LB
MN
Model no.
SSD2-LB-32
SSD2-LB-32
BORE
Bore Size
32
32
mm
INFOTEXT
產品信息
產品信息
AB
7
7
mm
AC
7.0
7.0
mm
AD
18.5
18.5
mm
AE
13
13
mm
AG
57.0
57.0
mm
AH
30
30
mm
AK
17.0
17.0
mm
AT
3.2
3.2
mm
AU
11.2
11.2
mm
B
M6x16
M6x16
D
-
-
mm
N
34.0
34.0
mm
TR
57
57
mm
TS
71
71
mm
WF
17.0
17.0
mm
WF1
15.0
15.0
mm
A1
23.5
23.5
mm
WEIGHT
Weight
107
107
g