피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SSD2-CB-40
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 SSD2
SSD2-G1-복동/편로드/코일 스크레이퍼형
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2-g1/ssd2_cb.prj},{NB=SSD2-CB-40},{BORE=40},{INFOTEXT=Product Info },{AC=5},{CA=-},{CB=18.2},{CC=14},{CD=10},{D=6},{E=52},{G=M6x16},{H=-},{MR=10},{N=40.0},{UB=36}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
SSD2-CB - Clevis bracket
BOM
SSD2-CB-40
MN
Model no.
SSD2-CB-40
SSD2-CB-40
BORE
Bore Size
40
40
mm
INFOTEXT
제품정보
제품정보
AC
5
5
mm
CA
-
-
mm
CB
18.2
18.2
mm
CC
14
14
mm
CD
10
10
mm
D
6
6
mm
E
52
52
mm
G
M6x16
M6x16
H
-
-
mm
MR
10
10
mm
N
40.0
40.0
UB
36
36
mm