피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SSD2-32- CB
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 SSD2
SSD2-L-복동/편로드/롱 스트로크
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2_long_stroke/ssd2_cb.prj},{NB=SSD2-32- CB},{BORE=32},{INFOTEXT=Product Info },{A=6.6},{AB=13},{AC=4.5},{C=20},{CA=-},{CB=18.2},{CC=14},{CD=10},{D=5},{E=45},{F=30},{G=M6x16},{H=-},{MR=10},{SD=34.0},{UB=36},{I=41.6},{WEIGHT=159},{N=34.000},{FONT=3.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
SSD2 - Clevis bracket type (CB)
BOM
SSD2-32- CB
MN
Model no.
SSD2-CB-32
SSD2-CB-32
BORE
Bore Size
32
32
mm
INFOTEXT
제품정보
제품정보
A
6.6
6.6
mm
AB
13
13
mm
AC
4.5
4.5
mm
C
20
20
mm
CA
-
-
mm
CB
18.2
18.2
mm
CC
14
14
mm
CD
10
10
mm
D
5
5
mm
E
45
45
mm
F
30
30
mm
G
M6x16
M6x16
H
-
-
MR
10
10
mm
SD
34.0
34.0
mm
UB
36
36
mm
WEIGHT
Weight
159
159
g