您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SSD2-32- Rod Eye
CKD
空壓氣缸
省空間型氣缸
治具缸 SSD2
SSD2-L4-複動/單側活塞桿型/附耐強磁場開關
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2_l4/ssd2_rod_eye.prj},{NB=SSD2-32- Rod Eye},{MN=SSD2-I-32},{BORE=32},{INFOTEXT=Product Info },{AA=14.0},{CA=30},{CB=18.0},{CD=10},{E=Ø22},{KK=M14 x 1.5},{MA=14.0},{C=-},{RR=12},{MC=12},{WEIGHT=74}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
SSD2 - Rod eye (I)
明細表
SSD2-32- Rod Eye
MN
Model no.
SSD2-I-32
SSD2-I-32
BORE
Bore Size
32
32
mm
INFOTEXT
產品信息
產品信息
AA
14.0
14.0
mm
CA
30
30
mm
CB
18.0
18.0
mm
CD
10
10
mm
E
Ø22
Ø22
mm
KK
M14 x 1.5
M14 x 1.5
MA
14.0
14.0
mm
C
-
-
mm
RR
12
12
mm
MC
12
12
mm
WEIGHT
74
74
g