SSD35-RE-01-25L-PR
KGG
module
ssd
ssd35
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kgg/module/ssd/ssd35/ssd35_asmtab.prj},{NB=SSD35-RE-01-25L-PR0},{MODEL=SSD35},{ST=RE},{LOSR=01},{ET=25},{POS=0},{EC=P},{OD=R},{BRAKE=},{HS=},{LS=},{TC=},{PB=},{DE=},{PPATH=assemblies/ssd35_asmtpl.prj},{T=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KGG
Description
SSD35 - Micro Semi Enclosed Motor IntegratedBall Screw Dirve
Bill of material
SSD35-RE-01-25L-PR
CNSORDERNO
SSD35-RE-01-25L-PR
MODEL
Model
SSD35
ST
Screw Type
RE:Resin Nut Screw Rod
R:Cold Rolled Ball Screw
G:Precision Ball Screw
RE:Resin Nut Screw Rod
R:Cold Rolled Ball Screw
G:Precision Ball Screw
LOSR
Lead Of Screw Rod
01:1
04:4
05:5
10:10
15:15
20:20
30:30
01:1
04:4
05:5
10:10
15:15
20:20
30:30
mm
ET
Effective Travel
25
50
75
100
125
150
175
200
250
300
25
50
75
100
125
150
175
200
250
300
mm
POS
Slider position
EC
Entry Cable
P:Connector
N:Bare wire
P:Connector
N:Bare wire
OD
Outlet Direction
R:Right Outlet
L:Left Outlet
B:Underline
R:Right Outlet
L:Left Outlet
B:Underline
BRAKE
Brake
Blake:Without Brake
B:With Brake
Blake:Without Brake
B:With Brake
HS
Home Sensor
Blank:No Sensor
C:Motor Side
D:Opposite Motor Side
Blank:No Sensor
C:Motor Side
D:Opposite Motor Side
LS
Limit Sensor
Blank:No Sensor
Blank:No Sensor
TC
Tpye Code
Blank:No Sensor
Blank:No Sensor
PB
Profile bar
Breck:No Sensor
Breck:No Sensor
DE
Drawing Expalnation
No number:Standard Drawing
001:Customer Special Style
No number:Standard Drawing
001:Customer Special Style
L1
105
mm
L2
138.60
mm
L3
60
mm
M
2
N
3
KG
kg
488.14
g
T
5