??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
KGG
描述
SSD45 - 微型半封闭式马达一体式 螺杆驱动型
明细表
SSD45-RE-02-50L-PR
CNSORDERNO
SSD45-RE-02-50L-PR
MODEL
型号
SSD45
ST
丝杆类型
LOSR
丝杆导程
mm
ET
有效行程
mm
输入参数值: ET
有效行程
mm
cm
inch
ft
POS
滑块位置
EC
出线方式
OD
出线方向
BRAKE
刹车
HS
原点感应器
LS
端点极限感应器
TC
类型代号
PB
传感器方向
DE
图纸说明
L1
159 mm
L2
193.10 mm
L3
80 mm
M
3
N
4
KG
1.247 kg
T
7