SSEBMLZ10-36
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/sebmlz_asmtab.prj},{NB=SSEBMLZ10-36},{MAT=S},{NOB=},{MX=},{H=10},{GREASE=},{LS=36},{W=31},{L1=30.0},{B=24},{C=10},{S=M4},{L2=19.0},{K=7.8},{CBB=0.3},{W1=9},{W2=11.0},{H1=5.5},{CAA=0.3},{DD1DD2HH=3.5x6x3.5},{F=20},{ALT1=},{MC=M4},{ALT4=},{PPATH=sebmz_series/sebmz_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SSEBMLZ, SSEBMLZ-MX, SSE2BMLZ, SSE2BMLZ-MX - 미니츄어리니어가이드-와이드표준/호환/미세간격표준-L치수지정타입
BOM
SSEBMLZ10-36
PN
Part Number
SSEBMLZ10-36
SSEBMLZ10-36
NOB
블록수
1
2
1
2
MX
MX(윤활유닛)유무
무기입:무
MC(윤활유닛)
무기입:무
MC(윤활유닛)
H
10
10
mm
GREASE
그리스타입 선택
표준 그리스
L형 그리스 봉입
G형 그리스 봉입
Y 타입 그리스 봉입
H Type Greased
표준 그리스
L형 그리스 봉입
G형 그리스 봉입
Y 타입 그리스 봉입
H Type Greased
LS
L지정 1mm단위
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
mm
W
31
31
mm
L1
30.0
30.0
mm
B
24
24
mm
C
10
10
mm
S
M4
M4
L2
19.0
19.0
mm
K
7.8
7.8
mm
CBB
Cb
0.3
0.3
mm
W1
9
9
mm
W2
11.0
11.0
mm
H1
5.5
5.5
mm
CAA
Ca
0.3
0.3
mm
DD1DD2HH
d1xd2xh
3.5x6x3.5
3.5x6x3.5
mm
F
20
20
mm
G
8.0
8.0
mm
ALT1
탭 홀 변경
MC(탭 홀 변경)없음
MC(탭 홀 변경)있음
MC(탭 홀 변경)없음
MC(탭 홀 변경)있음
ALT4
추가 블록
사용불가
사용불가