SSEBWMZ12-50
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/se2bwmz_asmtab.prj},{NB=SSEBWMZ12-50},{MAT=S},{NOB=},{H=12},{GREASE=},{LS=50},{W=40},{L1=38.0},{B=33},{C=12},{SLL=M4},{L2=27.0},{K=9},{CBB=0.3},{W1=18},{W2=11.0},{H1=7.5},{CAA=0.5},{DD1DD2HH=3.5x6x4.5},{F=30},{ALT1=},{MC=M4},{ALT2=},{ALT2L=5.0},{ALT2N=5},{ALT4=},{PPATH=sebwmz_series/sebwmz_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SSEBWMZ, SSE2BWMZ - 微型直线导轨-滑轨加宽型,滑块加宽标准型/可互换·微小间隙型标准型-L尺寸选择型
明细表
SSEBWMZ12-50
PN
型号
SSEBWMZ12-50
SSEBWMZ12-50
NOB
滑块数
1
2
1
2
H
12
12
mm
GREASE
润滑脂类型选择
标准型
涂抹L型润滑脂
涂抹G型润滑脂
涂抹Y型润滑脂
H Type Greased
标准型
涂抹L型润滑脂
涂抹G型润滑脂
涂抹Y型润滑脂
H Type Greased
LS
L选择
50
80
110
140
170
200
230
260
290
320
350
380
410
440
470
500
530
560
590
620
50
80
110
140
170
200
230
260
290
320
350
380
410
440
470
500
530
560
590
620
mm
W
40
40
mm
L1
38.0
38.0
mm
B
33
33
mm
C
12
12
mm
SLL
S
M4
M4
L2
27.0
27.0
mm
K
9
9
mm
CBB
Cb
0.3
0.3
mm
W1
18
18
mm
W2
11.0
11.0
mm
H1
7.5
7.5
mm
CAA
Ca
0.5
mm
DD1DD2HH
d1xd2xh
3.5x6x4.5
3.5x6x4.5
mm
F
30
30
mm
G
10
10
mm
ALT1
安装螺纹孔
无MC(变更螺纹孔)
有MC(变更螺纹孔)
无MC(变更螺纹孔)
有MC(变更螺纹孔)
ALT2
追加端面滑轨切割加工
不能使用
不能使用
ALT4
追加滑块
不能使用
不能使用