SSEBWNLZ12-321
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/sebwnlz_asmtab.prj},{NB=SSEBWNLZ12-321},{MX=},{NOB=},{H=12},{GREASE=},{LS=321},{W=30},{L1=38.0},{B=21},{C=12},{SLL=M2.6x3},{S1=2.6},{LL2=3.0},{L2=27.0},{K=9},{CBB=0.3},{N=15.0},{C2=12},{LL1=2.5},{W1=18},{W2=6.0},{H1=7.5},{CAA=0.5},{DD1DD2HH=3.5x6x4.5},{F=30},{DD1=3.500},{DD2=6.000},{HH=4.500},{ALT1=},{MC=M4},{MC1=4.0},{ALT2L=5.0},{ALT2N=5},{S2=M4},{MAT1='','Carbon Steel','S','Stainless Steel'},{MCMIN=3.242},{MCMAX=4.000},{CL=2.500},{LSC=0.0},{MS=0.0},{ALT4=},{CA1=0.5},{CA2=0.5},{VA1=2.5},{HA1=1.5},{HA2=18.5430},{WA1=2.0868},{WA2=0.7},{RA1=2.20},{POIA1=0.1400},{PPATH=sebwnz_series/sebwnz_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SSEBWNLZ, SSE2BWNLZ, SSEBWNLZ-MX, SSE2BWNLZ-MX - 微型直线导轨 - 滑轨加宽型 - 带定位孔,标准滑块型 - 小间隙 - 标准级 - 可配置
明细表
SSEBWNLZ12-321
PN
型号
SSEBWNLZ12-321
SSEBWNLZ12-321
MX
有无MX(润滑装置)
标注“无”:无
有 MX(润滑组件)
标注“无”:无
有 MX(润滑组件)
NOB
滑块数
1
2
1
2
H
12
12
mm
GREASE
润滑脂类型选择
标准润滑脂
涂抹L型润滑脂
涂抹G型润滑脂
涂抹Y型润滑脂
H Type Greased
标准润滑脂
涂抹L型润滑脂
涂抹G型润滑脂
涂抹Y型润滑脂
H Type Greased
LS
L指定单位1mm
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
mm
W
30
30
mm
L1
38.0
38.0
mm
B
21
21
mm
C
12
12
mm
SLL
Sxl
M2.6x3
M2.6x3
L2
27.0
27.0
mm
K
9
9
mm
CBB
Cb
0.3
0.3
mm
N
15.0
15.0
mm
C2
12
12
mm
LL1
2.5
2.5
mm
W1
18
18
mm
W2
6.0
6.0
mm
H1
7.5
7.5
mm
CAA
Ca
0.5
mm
DD1DD2HH
d1xd2xh
3.5x6x4.5
3.5x6x4.5
mm
F
30
30
mm
G
10.5
10.5
mm
ALT1
安装螺纹孔
无MC(变更螺纹孔)
有MC(变更螺纹孔)
无MC(变更螺纹孔)
有MC(变更螺纹孔)
ALT4
追加滑块
无追加滑块
有B3(3滑块规格(追加2滑块))
有B4(4滑块规格(追加3滑块))
无追加滑块
有B3(3滑块规格(追加2滑块))
有B4(4滑块规格(追加3滑块))