SSECBZ10-55
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/secbz_asmtab.prj},{NB=SSECBZ10-55},{H=10},{NOB=},{LS=55},{ALT2=},{MAT=S},{MX=},{GREASE=},{W=20},{L1=49.6},{BB=7.8},{DGH=3.5 x 6 x 3.5},{ALT1=},{P=20},{W1=5.5},{L2=37.0},{L3=29.0},{B=2.5},{P1=15},{P2=16},{S1=M3},{LL1=3.0},{H1=5.5},{C=9},{DD=3.500},{GG=6.000},{HH=3.500},{MC=M4},{CL=2.500},{CD=2.5},{CO=5.0},{M1=18.8},{M2=18.8},{M3=23.7},{MB=0.04},{MR=0.31}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SSECBZ, SSECBZ-MX, SSEC2BZ, SSEC2BZ-MX - 미니츄어리니어가이드초롱/호환 미세간격표준 표준선택 타입
BOM
SSECBZ10-55
PN
Part Number
SSECBZ10-55
SSECBZ10-55
H
체결높이
10
10
mm
NOB
블록수
1
2
1
2
LS
L 선택
55.000
75.000
95.000
115.000
135.000
155.000
175.000
195.000
215.000
235.000
255.000
275.000
295.000
315.000
335.000
355.000
375.000
395.000
415.000
435.000
455.000
475.000
495.000
515.000
535.000
555.000
575.000
595.000
615.000
635.000
55.000
75.000
95.000
115.000
135.000
155.000
175.000
195.000
215.000
235.000
255.000
275.000
295.000
315.000
335.000
355.000
375.000
395.000
415.000
435.000
455.000
475.000
495.000
515.000
535.000
555.000
575.000
595.000
615.000
635.000
mm
ALT2
단면 레일 커트
단면 레일 커트 없음
LLC(좌단면 절단)있음
RLC(우단면 절단)있음
양단 커트 있음
단면 레일 커트 없음
LLC(좌단면 절단)있음
RLC(우단면 절단)있음
양단 커트 있음
L
55.0
55.0
mm
MAT
재질
스테인리스
스테인리스
MX
MX(윤활유닛)유무
무기입:무
MC(윤활유닛)
무기입:무
MC(윤활유닛)
HARD
경도
56HRC~
OT
내열온도(℃)
-20 ~ 80
GREASE
그리스타입 선택
표준 그리스
L형 그리스 봉입
G형 그리스 봉입
Y 타입 그리스 봉입
H Type Greased
표준 그리스
L형 그리스 봉입
G형 그리스 봉입
Y 타입 그리스 봉입
H Type Greased
W
W (+/- 0.05공차)
20
20
mm
L1
49.6
49.6
mm
BB
b
7.8
7.8
mm
DGH
d x G x h
3.5 x 6 x 3.5
3.5 x 6 x 3.5
mm
ALT1
탭홀
w/o MC (Tapped Holes)
with MC (Tapped Holes)
w/o MC (Tapped Holes)
with MC (Tapped Holes)
CD
기본정격하중 C(동)
2.5
2.5
kN
CO
기본정격하중 Co(정)
5.0
5.0
kN
M1
M1 허용정적 모멘트
18.8
18.8
Nm
M2
M2 정적허용 모멘트
18.8
18.8
Nm
M3
M3 정적허용 모멘트
23.7
23.7
Nm
MB
블록 질량
0.04
0.04
kg
MR
레일 질량
0.31
0.31
kg/m