SSELBML10-56
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/selbml_asmtab.prj},{NB=SSELBML10-56},{ST=S},{MAT=S},{MX=},{NOB=},{H=10},{GREASE=},{LS=56},{W=31},{L1=40.0},{B=24},{C=16},{S=M4},{L2=29.0},{K=7.8},{CBB=0.3},{W1=9},{W2=11.0},{H1=5.5},{CAA=0.3},{DD1DD2HH=3.5x6x3.5},{F=20},{ALT1=},{MC=M4},{ALT4=},{PPATH=selbm_series/selbm_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SSELBML, SSEL2BML, RSELBML, RSEL2BML, SSELBML-MX, SSEL2BML-MX - 微型直线导轨加宽加长型/精密级预压型-L尺寸指定型
明细表
SSELBML10-56
PN
型号
SSELBML10-56
SSELBML10-56
ST
表面处理
无表面处理
低温镀黑铬
无表面处理
低温镀黑铬
MX
有无MX(润滑装置)
标注“无”:无
有 MX(润滑组件)
标注“无”:无
有 MX(润滑组件)
NOB
滑块数
1
2
1
2
H
10
10
mm
GREASE
润滑脂类型选择
标准润滑脂
涂抹L型润滑脂
涂抹G型润滑脂
涂抹Y型润滑脂
H Type Greased
标准润滑脂
涂抹L型润滑脂
涂抹G型润滑脂
涂抹Y型润滑脂
H Type Greased
LS
L指定单位1mm
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
mm
W
31
31
mm
L1
40.0
40.0
mm
B
24
24
mm
C
16
16
mm
S
M4
M4
L2
29.0
29.0
mm
K
7.8
7.8
mm
CBB
Cb
0.3
0.3
mm
W1
9
9
mm
W2
11.0
11.0
mm
H1
5.5
5.5
mm
CAA
Ca
0.3
0.3
mm
DD1DD2HH
d1xd2xh
3.5x6x3.5
3.5x6x3.5
mm
F
20
20
mm
G
8.0
8.0
mm
ALT1
安装螺纹孔
无MC(变更螺纹孔)
有MC(变更螺纹孔)
无MC(变更螺纹孔)
有MC(变更螺纹孔)
ALT4
追加滑块
不能使用
不能使用