SSELBWV12-80
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/selbwv_asmtab.prj},{NB=SSELBWV12-80},{MAT=S},{NOB=},{H=12},{GREASE=},{LS=80},{W=30},{L1=51.6},{B=23},{C=24},{SLL=M3x3},{L2=40.6},{K=9},{CBB=0.3},{W1=18},{W2=6.0},{H1=7.5},{CAA=0.5},{DD1DD2HH=3.5x6x4.5},{F=30},{ALT1=},{MC=M4},{ALT2=},{ALT2L=5.0},{ALT2N=5},{ALT4=},{PPATH=selbwv_series/selbwv_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SSELBWV, SSEL2BWV - 微型直线导轨 -滑轨加宽型 - 滑块加长型/轻预压 - - 精密级 - - 指定尺寸 -
明细表
SSELBWV12-80
PN
型号
SSELBWV12-80
SSELBWV12-80
MAT
材质
不锈钢
不锈钢
NOB
滑块数
1
2
1
2
H
12
12
mm
GREASE
润滑脂类型选择
标准型
涂抹L型润滑脂
涂抹G型润滑脂
H Type Greased
标准型
涂抹L型润滑脂
涂抹G型润滑脂
H Type Greased
LS
L选择
80.000
110.000
140.000
170.000
200.000
230.000
260.000
290.000
320.000
350.000
380.000
410.000
440.000
470.000
500.000
530.000
560.000
590.000
620.000
80.000
110.000
140.000
170.000
200.000
230.000
260.000
290.000
320.000
350.000
380.000
410.000
440.000
470.000
500.000
530.000
560.000
590.000
620.000
mm
W
30
30
mm
L1
51.6
51.6
mm
B
23
23
mm
C
24
24
mm
SLL
Sxl
M3x3
M3x3
L2
40.6
40.6
mm
K
9
9
mm
CBB
Cb
0.3
0.3
mm
W1
18
18
mm
W2
6.0
6.0
mm
H1
7.5
7.5
mm
CAA
Ca
0.5
mm
DD1DD2HH
d1xd2xh
3.5x6x4.5
3.5x6x4.5
mm
F
30
30
mm
G
10
10
mm
ALT1
安装螺纹孔
无MC(变更螺纹孔)
有MC(变更螺纹孔)
无MC(变更螺纹孔)
有MC(变更螺纹孔)
ALT2
追加端面滑轨切割加工
不追加端面滑轨切割加工
有LLC(左端面切断)
有RLC(右端切割)
切割两端
不追加端面滑轨切割加工
有LLC(左端面切断)
有RLC(右端切割)
切割两端
ALT4
追加滑块
不能使用
不能使用