??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Inocon
Beschreibung
SSF - Sensorhalter, Aluminium
Stückliste
Sensorhalter SSF-B18-40-2
PARTNUMBER
INOCON ARTIKELNUMMER
D1
Bohrung für Sensor
mm
B
Laschenbreite
40 mm
D2
50 mm
D3
6.5 mm
L
Länge
52.5 mm
M1
32.5 mm
M2
30 mm
T1
10 mm
T2
7 mm
X1
60 mm
X2
42 mm
Y1
60 mm
Y2
42 mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
76090000
ROHS
YES
INFOIN
Produktdetails
Produktdetails