您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
SSFBT-D16
A&T-3D Gallery
zonghe
daoxainghzou
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/daoxainghzou/ssfbt.prj},{NB=SSFBT-D16},{CODE=SSFBT},{CZ=一般结构用钢},{BMCL=四氧化三铁保护膜/无电解镀镍},{FJ=2个止动螺丝/2个止动螺丝(不锈钢)},{D=16},{GCH7=+0.018/0},{N=6.0},{H=32},{D2=28},{D6=50},{HH=6},{H1=19},{M=M4},{MM=4},{D1=40},{K=39},{W=32},{G=33},{F=22},{DD=5.5},{PDF=ssfbt.pdf},{PPATH=zhuangpei/ssfbt4.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SSFBT - 法兰型导向轴支座 顶丝型 加厚标准型
Bill of material
SSFBT-D16
CNSORDERNO
订单编号
SSFBT-D16
SSFBT-D16
CODE
代号
SSFBT
SSFET
SSFBTU
SSFETU
SSFBTC
SSFETC
SSFBT
SSFET
SSFBTU
SSFETU
SSFBTC
SSFETC
CZ
材质
一般结构用钢
BMCL
表面处理
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍
FJ
附件
2个止动螺丝/2个止动螺丝(不锈钢)
D
16
16
mm
GCH7
公差H7
+0.018/0
+0.018/0
N
6.0
6.0
mm
H
32
32
mm
D2
28
28
mm
D6
50
50
mm
HH
h
6
6
H1
19
19
mm
M
粗牙
M4
M4
D1
40
40
mm
K
39
39
mm
W
32
32
mm
G
33
33
mm
F
22
22
mm
DD
d
5.5
5.5
PDF
ssfbt.pdf