??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SSHF,SCHF,SUHF,ALHF,SSHG,SCHG,SNHF - Concave Shaped Blocks -0.1mm Increment-
Nomenclature
SUHF-A15-B10-L10-C5-D1-E5
PN
Référence pièce
TYPE
Type sélectionnable
GR
Grade
MAT
Matériau
A
A Incrément de 0.1mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 0.1mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 0.1mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 0.1mm
mm
cm
inch
ft
L
L Incrément de 0.1mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0.1mm
mm
cm
inch
ft
C
C Incrément de 0.1 mm
mm
D
D Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour D
D Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
E
E Incrément de 0.1 mm
mm
ALT1
CKA Dimension Tolerance Change