SSHS-M4-8-UC
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Low Head / Screws with Small head / Hexalobular Screws
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_low_head/sshs_uc.prj},{NB=SSHS-M4-8-UC},{CN=SSHS-M4-8-UC},{NDM=4},{M=M4},{P=0.7},{L=8},{D1=8},{L1=1.5},{B=2.0},{TMAX=2.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SSHS-UC - Socket Head Cap Screw - Special Low Profile - For fixing thin plate
Bill of material
SSHS-M4-8-UC
CN
Catalog Number
SSHS-M4-8-UC
SSHS-M4-8-UC
NDM
Thred Diameter
4
4
M
Thread
M4
M4
P
Pitch
0.7
0.7
L
Length L
8
8
mm
D1
Diameter D1
8
8
mm
L1
Length L1
1.5
1.5
mm
B
Width B
2.0
2.0
mm
TMAX
Length t max
2.5
2.5
mm