??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SSHZL - 超重载型直线导轨-不锈钢-带树脂保持器/可互换·微预压型-l尺寸指定型-滑轨
明细表
SSHZL30-220
PN
型号
H
组装高度
mm
LS
L选择
mm
ALT1
切割端面滑轨
L
220 mm
MAT
材质
不锈钢
HARD
硬度
57 HRC~
OT
耐热温度(℃)
0 ~ 50
H1
mm
W1
mm
DGH
d x G x h
mm
N
20.0 mm
P
60 mm
MR
导轨重量
kg/m