??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SSHZL, SSHZLF - 極重荷重用リニアガイド-ステンレス-樹脂製保持ピース入り 互換 微予圧タイプ
部品表
SSHZL30-220-1
PN
型番
H
組付け高さ
mm
LT
長さタイプ
LS
L 選択(指定タイプは指定1mm単位)
mm
ALT1
端面レールカット
L
220 mm
MAT
材質
ステンレス
HARD
硬度
57 HRC~
OT
許容温度
0 ~ 61 °C
H1
mm
C
mm
DGH
d x G x h
N
20.0 mm
P
60 mm
MR
ガイドレール質量
kg/m