카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
SSPDACR-S-A-200-30-100-T1-S-A1S-AQ
IAI
Clean Room Robot
SSPDACR series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{iai/clean_room_robot/sspdacr_series/sspdacr_series_s_200_asmtab.prj},{NB=SSPDACR-S-A-200-30-100-T1-S-A1S-AQ-0},{SERIES=SSPDACR},{PR=High-Precision},{TYPE=S},{MOT=200},{XTYPE=10},{ENTYPE=A},{LBS=30},{LBSX=30,20,10},{S=100},{CONT=T1},{SX=[100:1100/50]},{CTYPE=1},{LTC=3},{OPTBRAKE=},{OPTBRAKEX=1,'No',2,'Yes'},{OPTIONCD=-A1S},{OPTAQ=Yes},{OPTAXIS=1},{OPTLS=1},{OPTCS=1},{OPTREV=1},{OPTGB=},{OPTSHC=},{OPTSPJ=},{POS=0},{VERS=10},{PPATH=../isdbcr_ispdbcr_series/isdbcr_ispdbcr_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
SSPDACR - S - 200W
Bill of material
SSPDACR-S-A-200-30-100-T1-S-A1S-AQ
CNSORDERNO
Order number
SSPDACR-S-A-200-30-100-T1-S-A1S-AQ
SERIES
Series
SSPDACR
PR
Precision
High-Precision
TYPE
Type
S
MOT
Motor Output
200
W
ENTYPE
Encoder Type
Absolute
Incremental
Absolute
Incremental
LBS
Lead
30.000
20.000
10.000
30.000
20.000
10.000
mm
S
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
CONT
Controller
T1
T2
T1
T2
CTYPE
Cable Type
Standard cable: Standard lenght
Standard cable: Lenght specification
No cable
Standard cable: Standard lenght
Standard cable: Lenght specification
No cable
LTC
Cable Length
3
5
3
5
mm
OPTBRAKE
Option: Brake
No
Yes
No
Yes
OPTIONCD
Option : cable direction
Left/Side
Left/Back
Right/Side
Right/Back
Left/Side
Left/Back
Right/Side
Right/Back
OPTAQ
Option : AQ Seal
Yes
OPTAXIS
Option : Axis type
No
Master
Master ( Reverse Sensor )
Slave
No
Master
Master ( Reverse Sensor )
Slave
OPTLS
Option : Limit Switch
No
Standard
Reverse
No
Standard
Reverse
OPTCS
Option : Creep sensor
No
Standard
Reverse
No
Standard
Reverse
OPTREV
Option: Reversed home specification
No
Yes
No
Yes
OPTGB
Option : Guide with ball-retaining mechanism
No
Yes
No
Yes
OPTSHC
Option: Straightness Hi-precision
No
Yes
No
Yes
POS
Position of Slider
mm
값 입력 POS
Position of Slider
mm
cm
inch
ft
확인