SSRT0601-261R335C70X
KSS.,Co.Ltd.
Ball Screw
Standard stocks ball screw
SSRT series (Stainless rolled ball screw)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kss/superdrive/standard_stocks_bs/ssrt_series/ssrt0601_asmtab.prj},{NB=SSRT0601-261R335C70X(120None)},{MN=SSRT0601},{SD=6},{LD=1},{L31=335.000},{L32=297.000},{MODELL=SSRT0601},{VERS=4},{PPATH=../srt_series/assemblies/srt_asmtpl.prj},{AG=Ct7},{ST=},{ST2=None},{LT=335.0},{GT=0},{ND=X},{PN=120.0},{AG1=C7},{AGG=0.020},{AMTE=+0.09~-0.09},{F=0.05},{ROT=0.120},{BD=0.8},{NST=1},{STD=right-hund},{SSR=5.3},{NOC=3.7 turns, 1 circuit},{CA=560},{COA=900},{VER=86},{LTMINA=57.0},{LTMINB=65.0},{LTMAXP=297.0},{LTMAXN=335.0},{X1P=32.0},{X1N=70.0},{X2B=8.0},{SM=4.0},{NL=17}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
SSRT0601 - Stainless rolled ball screw
Bill of material
SSRT0601-261R335C70X
MN
Nominal model number
SSRT0601
SD
Screw shaft outside diameter
6
mm
LD
Lead
1
mm
AG
Accuracy grade
Ct7
Ct7
ST
Shaft end type
None ✔
None
None
A(Supported on only one end)
A(Supported on only one end)
B(Clip ditch)
B(Clip ditch)
C(Straight)
C(Straight)
ST2
Shaft end type - Fixed side
None
Processing
None
Processing
LT
Total length of shaft
335.0
335.0
L1
Shaft Length- Screw Length
261.0
261.0
mm
S
Stroke
240
240
mm
GT
Grease type
0:KSS Grease
1: Non Ruster PZ2
2: PS2 Grease
3: others
0:KSS Grease
1: Non Ruster PZ2
2: PS2 Grease
3: others
ND
Nut direction
X:Fixed end
Y:Support end
X:Fixed end
Y:Support end
PN
Position of nut
mm
값 입력 PN
Position of nut
mm
cm
inch
ft
확인