SSRZL24-160
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/ssrzl_.prj},{NB=SSRZL24-160_},{H=24},{LT=},{LS=160},{ALT1=},{MAT=Stainless Steel},{HARD=57 HRC~},{H1=12.5},{C=15},{DGH=3.5 x 6 x 4.5},{P=60},{T1=6.0},{MR=1.4},{DD=3.500},{GG=6.000},{HH=4.500},{CL=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SSRZL, SSRZLF - 중하중용리니어가이드-스테인리스-수지제 보존피스입 호환/미세예압타입-레일
BOM
SSRZL24-160_
PN
형번
SSRZL24-160_
SSRZL24-160_
H
체결높이
24
24
mm
LT
길이 타입
정치수
지정
정치수
지정
LS
L 선택 (지정타입은 지정1mm단위)
160.000
220.000
280.000
340.000
400.000
460.000
520.000
580.000
640.000
700.000
160.000
220.000
280.000
340.000
400.000
460.000
520.000
580.000
640.000
700.000
mm
ALT1
단면 레일 커트
단면 레일 커트 없음
LLC(좌단면절단)있음
RLC(우단면 절단)있음
양단 커트 있음
단면 레일 커트 없음
LLC(좌단면절단)있음
RLC(우단면 절단)있음
양단 커트 있음
L
160
160
mm
MAT
재질
스테인리스
HARD
경도
57 HRC~
OT
허용온도
0 ~ 61
°C
H1
12.5
12.5
mm
C
15
15
mm
DGH
d x G x h
3.5 x 6 x 4.5
3.5 x 6 x 4.5
N
20.0
mm
P
60
mm
MR
가이드 레일 질량
1.4
1.4
kg/m